TIDA-00533

TIDA-00533

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00533 reference design features a post regulation voltage follower and rail cleaner for noise sensitive applications; provides a high efficiency by operating at the voltage dropout level. This design also offers functional and safety features which make it more beneficial than a discrete rail cleaner.

Funciones
  • Post-Regulation Rail Ripple Cleaner
  • Adjustable Output Voltage Dropout
  • Output Voltage Disabled Feature
  • Adjustable Soft-Startup
  • Small Foot Print
  • Safety Features: UVLO, output current limiting, over temperature protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU973.PDF (867 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRF04.PDF (111 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRF05.ZIP (1088 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAD3.ZIP (500 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF03.PDF (265 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38798 — Regulador de voltaje de 800 mA, 20 V, bajo ruido, alto PSRR, ajustable de baja caída con habilitació

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Rail Cleaner With Adjustable Output Voltage Drop Design Guide 13/05/2015
Artículo técnico Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 19/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos