TIDA-00534

TIDA-00534

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00534 reference design provides guideline and test data of a cost effective small size power solution to power the main 3.3V voltage rails of the CC3200 wireless MCU or any other noise sensitive system from a 5V voltage source.

Funciones
  • Power management solution for noise sensitive systems with wireless capabilities.
  • Provides 3.3V clean voltage supply from a 5V power rail (i.e. battery, USB connector, Power over coaxial).
  • Low current to ground during load standby (50μA typical).
  • 50dbs input ripple rejection at 100 kHz noise frequency and maximum load current.
  • Great load transient response. Better than 5% output voltage transient from 1mA to 250mA load current change.
  • Small foot print; area smaller than 31.7 mm2
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA53.PDF (1581 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGA1.PDF (189 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAP9.ZIP (1244 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGA0.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38692 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A, 10 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB
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
* Guía de diseño Small Solution Size Power Management for CC3200 SimpleLink Wi-Fi Design Guide 18/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos