TIDA-00535

TIDA-00535

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00535 reference design provides a power management solution for automotive imaging system using the voltage regulators LP5907-Q1, LP5907 and LM436002-Q1 to provide low noise  voltage rails of 1.5V , 1.8 V and 3.3 V to CMOS high dynamic range camera, DS90UB913A-Q1 FPD-Link Serializer chipset and clock oscillator.

Funciones
  • Space optimized power management solution for CMOS sensor and Serializer
  • Cost optimize solution
  • Test data and design recommendations for power management section of the system
  • Components in this design are available in Automotive AEC Q100 Qualified Grade 1.
  • Nominal input voltage 12 V. Range from VIN+0.3 V to 36 V
  • Output voltage rails:3.3V, 1.8V and 1.5V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA54.PDF (1455 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG98.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAP8.ZIP (903 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG99.PDF (672 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRG97.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM43602-Q1 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 2 A apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907-Q1 — Regulador de voltaje automotriz de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habi
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
* Guía de diseño Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide 18/06/2015
Artículo técnico How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 14/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos