TIDA-00540

TIDA-00540

Archivos de diseño

Información general

Este diseño (TIDA-00540) permite la comunicación a través de buses de datos RS-485 o RS-232 sin necesidad de cableado independiente para cada uno.  Las líneas de datos se comparten entre dos tipos de transceptores diferentes y se usa una señal de control única para determinar qué protocolo se utilizará.

Funciones
  • Se pueden utilizar las mismas interconexiones para la comunicación RS-485 y RS-232
  • Fácil control del protocolo activo
  • Diodos TVS integrados en placa para protección contra transitorios de sobretensión
  • Tamaño compacto y número mínimo de componentes
  • Este circuito está diseñado y probado, y su rendimiento se documenta en un informe de prueba.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA80.PDF (309 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFN7.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFN6.PDF (538 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-232

TRS3223E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 500 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-232

TRS3243E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V multicanal de 500 kbps con protección IEC-ESD d

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3318E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 2.5 V y dos canales de 460 kbps con protección IEC-ESD de +/

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-232

TRS3386E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V y 250 kbps con pin de alimentación lógica y protec

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65LBC180 — Par de receptor y controlador de línea del diferencial de baja potencia
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
* Guía de diseño RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers Design Guide 25/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos