TIDA-00557

TIDA-00557

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00557 proporciona una interfaz para una interfaz de capa física RS-232 real (ocho señales + tierra) para equipo terminal de datos (DTE) mediante un conector macho DB-9 con una disposición para una interfaz de equipo de comunicación de datos (DCE). Está diseñado para dispositivos electrónicos inteligentes (IED) de redes inteligentes, relés de protección y segmentos de automatización de subestaciones. Este diseño cumple con la protección contra descargas electrostáticas (ESD) de descarga de contacto de +/-8 kV según IEC61000-4-2 y protección contra sobretensiones de +/-1 kV según IEC61000-4-5.

Funciones
  • Hardware de control de módem demostrado mediante RS232 con interfaz 2,4 y de 8 cables
  • Se proporciona la interfaz de equipo terminal de datos (DTE)/equipo de comunicación de datos (DCE) con el conector DB-9
  • Velocidad de baudio 1200, 2400, 4800, 9600, 19200-115200 bps
  • Salida aislada basada en conductor de transformador SN6501
  • Aislamiento galvánico mediante aisladores digitales con opciones de interfaz de cables 2, 4 y 8
  • Funciona con una entrada única de 5 V
  • Descarga electrostática IEC61000-4-2 con descarga de contacto de +/-8 kV
  • Sobretensión IEC61000-4-5 +/-1.0 kV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRFE9.ZIP (114 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFE8.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFF1.ZIP (5162 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAI0.ZIP (394 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFF0.PDF (3139 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFE7.PDF (383 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7341C — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3243E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V multicanal de 500 kbps con protección IEC-ESD d

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRSF3238E — Controlador/receptor de línea RS-232 multicanal de 3 a 5,5 V con protección IEC-ESD de +/-15 kV

Hoja de datos: PDF
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Digitally Isolated, RS-232 Interface Module With Handshake Signals Design Guide (Rev. A) 13/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos