TIDA-00558

TIDA-00558

Archivos de diseño

Información general

Today's automotive power consumtion is 3KW, which will increase to 10KW in next 5 years and 12V batttary is unable to provide that much power. 48-12V bi-directional convertor provides high power requirement solution with two phases each capable of running 28A.  This solution allows bidirectional current control of both phases using a C2000 control stick and firmware OCP & OVP. The 48-12V bi-directional converter removes the voltage conditioner need and distributes loads more evenly. The 48V battary is used to power high torque motors and other high power components such as A/C compressors and EPS, while no change to 12V battery loads.

Funciones
  • Nominal 48V- 12V bidirectional power supply
  • Dual Phase, each capable of running 28A load 
  • Can drive a total of 56A load
  • 2 SM72295 for each phase
  • One C2000 control stick card
  • GUI monitoring and control power transfer; firmware OCP & OVP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO2.PDF (1309 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH42.PDF (170 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRH41.PDF (153 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH44.ZIP (8249 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAY5.ZIP (492 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH43.PDF (1483 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH40.PDF (197 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRH39.PDF (318 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28069-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP103 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Hoja de datos: PDF
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28069 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA
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
* Guía de diseño TIDA-00558 Test Results 21/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos