TIDA-00572

TIDA-00572

Archivos de diseño

Información general

The TI TPS1623 VR12.1 reference design, supporting Intel® Pentium™ N3700 , uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count  while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple, tight loadline, and high output current monitoring accuracy.

Funciones

 

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

• 89% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz, at 6.4A output current (VCC0+VCC1)

•  Load transient performance well within the +/-35mV DC+AC guideline

•  Only 30x22uF ceramic output caps

•  8mV pk-pk output voltage ripple at 12VIN, 6A load, PS0 power state                       

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs

• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

Opciones de tensión de salida TIDA-00572 TIDA-00572.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 15 15
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6.4 6.4
Potencia de salida (W) 7.68 7.68
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU980.PDF (7591 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREU1.PDF (321 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAA8.ZIP (2065 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREU0.PDF (2519 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS51623 — Controlador reductor D-CAP+™ bifásico para VCPU VR12.1

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD97374Q4M — Etapa de potencia buck sincrónica NexFET™ de 30 V, 25 A, SON de 3.5 × 4.5 mm
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
* Informe de prueba TIDA-00572 Test Results 7/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos