TIDA-00573

TIDA-00573

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00573 proporciona una solución de amplificador basada en clase D que permite evaluarlo en el factor de forma de un amplificador típico de clase AB.  El diseño está optimizado para mitigar las térmicas asociadas a los amplificadores de audio y minimizar los ruidos de conmutación propios de los amplificadores de clase D.  Este diseño se compone de dos piezas.  La primea consta del módulo amplificador de audio, mientras que la segunda, de los circuitos necesarios para incorporarlo en una placa base.  El par de placas permiten poner a prueba el rendimiento del diseño de forma independiente.

Funciones
  • Son capaces de soportar condiciones de descarga de la carga
  • Diseño con un tamaño y espacio optimizados
  • EMI que cumple con CISPR-25
  • Capaz de soportar un funcionamiento de arranque/parada de hasta 5.6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB81.PDF (3599 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRK84.ZIP (287 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK86.ZIP (2600 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK83.ZIP (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK88.ZIP (1569 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBR1.ZIP (2609 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK87.ZIP (1582 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK82.ZIP (749 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS5404-Q1 — Amplificador de audio de clase D, entrada SE analógica, 26 W, 4 canales y alimentación de 6 V a 18 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL760M33-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, alta precisión, 500 mA y 26 V para automoción

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide 4/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos