TIDA-00574

TIDA-00574

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00574 shows small solution size and high curren density & low noise power solution.  It supports internal sequencing and high output voltage accuracy.

Funciones
  • Small solution size
  • High efficiency across load
  • Internal power sequencing
  • Multi channel configurability
  • Low noise, high PSRR LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA66.PDF (1268 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFM8.PDF (232 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAK2.ZIP (1991 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFM7.PDF (664 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3990 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ y baja caída, con habilitación y VOUT bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3996 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ, de dos canales y baja caída, con señal power good y habi

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8758-B0 — Convertidor CC-CC monofásico reductor de 16 A de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31503 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 3 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en serie

LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad
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
* Guía de diseño Xilinx Zynq 7000 Series 5-W Low-Noise Power Solution Design Guide 22/06/2015
Artículo técnico Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 9/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos