TIDA-00576

TIDA-00576

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset and implemented in the DLP LightCrafter Display 4710 evaluation module (EVM), enables use of full HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, screenless displays, interactive displays, wearables (including head mounted displays), signage, industrial and medical displays. The chipset used in the design is comprised of DLP4710 (.47 1080p) DMD, DLPC3439 display controller and DLPA3005 PMIC/LED driver.

Funciones
  • Reference design for the DLP Pico 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset comprising of DLP4710 DMD, DLPC3439 controller and fully integrated DLPA3005 PMIC/LED driver.
  • Reference design implemented and tested on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 1- 12 amp) for RGB LEDs.
  • Reference design includes detailed schematic, gerbers, BOM, user guides, and software to enable quick and easy integration of DLP Full HD projection display into virtually any system.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU989.PDF (405 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREW8A.PDF (1163 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREW7.PDF (268 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAB8.ZIP (2628 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREW9.ZIP (338 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREW6.PDF (300 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA3005 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3439 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)

Hoja de datos: PDF
DMD portátil y de consumo

DLP4710 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas
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
* Informe de prueba TIDA-00576 Test Results 14/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos