TIDA-00582

TIDA-00582

Archivos de diseño

Información general

A stand-alone, dual-phase power module like the Texas Instruments (TI) PTH08T250W can supply up to 50 A of output load current. However, the PTH08T250W incorporates TI's stackable controller feature that allows the outputs of multiple modules to be connected in parallel, thereby producing a reliable solution capable of supplying a load current of 100 A or more.

Funciones
  • Facilitates low supply voltages at very high DC currents at 100 A or more
  • Low external component count
  • High power density in a small package
  • High-current design using a fully tested and qualified power module
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU988.PDF (477 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG08.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAN2.ZIP (203 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG09.PDF (909 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRG07.PDF (97 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

PTH08T250W — Módulo de alimentación ajustable no aislado de 50 A con salida amplia, entrada de 4.5 V a 14 V y Tur
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
* Guía de diseño 100-A Current Source Using Two Power Modules in Parallel Design Guide 14/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos