TIDA-00583

TIDA-00583

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00583 is a Flyback converter which can operate in very low AC line input (Minimum 45Vac) and provide a regulated, fully-isolated 5V@1.6A output for communication model of E-meter, as well as another low-power 12V non-isolated output. Featuring TIs UCC28722 PSR controller which provides accurate voltage and constant current regulation with primary-side feedback, and bipolar power switch the design eliminates opto-coupler feedback circuits and reduces system cost.

Funciones
  • Wide Input range from 45Vac to 265Vac
  • Multi outputs with 5V/1.6A (2.2A peak) and 12V/10mA(non-isolated)
  • Average 4-point efficiency of 73.8% or higher
  • 72% or higher efficiency at full power (5V/2.2A)
  • Low output ripple at full load, less than 150mV
  • Low system cost due to use of PSR control, BJT switch and single layer PCB
Opciones de tensión de salida TIDA-00583.1 TIDA-00583.2
Tensión de entrada (Min) (V) 45 45
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.6 .01
Potencia de salida (W) 8 .12
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA24.PDF (3169 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF32.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAE5.ZIP (228 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF31.PDF (239 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten
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
* Informe de prueba TIDA-00583 Test Results 8/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos