TIDA-00590

TIDA-00590

Archivos de diseño

Información general

Higher capacity 1S batteries in the latest smartphones and tablets need higher charge currents to charge faster.  With 12-V power sources, two 5-A battery charger ICs connected in cascode, parallel configuration can provide more than 5-A charging current.  In addition, the heat from the charger's power losses are distributed across your PCB.

Funciones
  • Fast charge a smartphone on PCB with low thermal budget
  • Charge currents > 5 A from 12-V supply
  • This circuit design is tested and uses the EVM GUI and getting started guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRG95.PDF (189 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG96.ZIP (1384 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAP6.ZIP (558 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCAP7.ZIP (20 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRG94.PDF (720 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25890 — Cargador de batería reductor de I2C, 1 celda y 5 A con tecnología Maxcharge™ para alta entrada con D

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25892 — Cargador de batería reductor de I2C de 1 celda y 5 A con ruta de alimentación de NVDC y PSEL

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985-N — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 10/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos