TIDA-00591

TIDA-00591

Archivos de diseño

Información general

The bq24298 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smart phone and tablet applications. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase.

Funciones
  • Support up to 3A charging current
  • Highly integrated solution with the highest efficiency
  • Support Shipping Mode and System Reset
  • I2C Forced BATFET Off with Delay (9 s Typ)
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA60.PDF (1332 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFJ6.PDF (250 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFJ2.PDF (87 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFJ8.ZIP (184 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAH4.ZIP (444 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFJ7.PDF (2166 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFJ5.PDF (617 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24298 — Cargador USB de una celda con 3 A controlado por I2C con ruta de alimentación NVDC y voltaje ajustab
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
* Informe de prueba TIDA-00591 Test Results 19/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos