TIDA-00596

TIDA-00596

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00596 shows small solution size and high curren density power rails. Supports Internal Sequencing and high output voltage accuracy.

Funciones
  • Small Solution Size
  • High Efficiency across load
  • Internal Power Sequencing
  • Multi Channel Configurability
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA67.PDF (956 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIB8.PDF (223 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB96.ZIP (1475 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIB7.PDF (901 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3996 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ, de dos canales y baja caída, con señal power good y habi

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8758-B0 — Convertidor CC-CC monofásico reductor de 16 A de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8758-E0 — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad
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
* Guía de diseño Small-Solution-Size Multirail for Server-Line Card Design Guide 22/06/2015
Artículo técnico Powering your small-form-factor server line card PDF | HTML 4/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos