TIDA-00597

TIDA-00597

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00597 can provide very low noise output power for clock generator.

Funciones
  • Low Noise for Clock Generator
  • Up to 800-mA Output Current
  • Low Phase noise
  • Output Power Enable and Disable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA87.PDF (4748 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGG2.PDF (54 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGG1.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAR6.ZIP (327 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGG3.PDF (241 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGG0.PDF (97 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3878-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 800 mA, 16 V, con habilitación
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
* Guía de diseño Low-Noise Power Solution for Clock Generators Design Guide 29/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos