TIDA-00598

TIDA-00598

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00598 features a low noise and size optimized power management solution which regulates 5V to 3.3V and 1.8V required to operate the CC256X Bluetooth controller.  These regulated voltage rails can also be used to power other components in the system as microcontroller, level shifters and sensors.

Funciones
  • Quiet power supply
    • Low Noise: >10 µVRMS@ BW = 10 Hz to 100 kHz
    • High PSRR: >75dB @ f = 1 kHz
  • Small footprint ICs with few decoupling capacitors
  • Low noise output voltage supply: 3.3V and 1.8V
  • Operating temperature range: -40°C to 85°C
  • Input voltae supply range: 3.7 V to 5.5 V
  • Cost optimized linear regulators
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA72.PDF (1626 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH46.PDF (188 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAY6.ZIP (603 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH45.PDF (161 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5900 — Regulador de voltaje de 150 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2560 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR)

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2564 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR), baja energía (LE) y ANT
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
* Guía de diseño Low Noise and Factor Power Management Design Guide 23/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos