TIDA-00600

TIDA-00600

Archivos de diseño

Información general

The main focus of the TIDA-00600 is to provide a small size and cost optimized power management solution for ZigBee systems that requires both a rechargable battery and DC connector power supply. TIDA-00600 design provides test data, design guide and Gerber files for the power management segment.

This reference design features the LP5907 an ultra small  LDO with high PSRR and low noise and the BQ24230 a stand alone battery charger.

Funciones
  • Low noise and high PSRR output voltage
  • Standalone battery charger capable of independently and simultaneously charge the battery
  • Autonomously switch from USB or DC connector to battery supply when the DC connector is removed
  • Under voltage lockout feature to keep the battery from reaching critical low voltage levels
  • Small footprint and cost efficient components
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA74.PDF (1989 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHH2.PDF (203 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB15.ZIP (671 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHH3.PDF (382 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHH1.PDF (213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24230 — Cargador de iones de litio compatible con USB de 0,5 A con gestión dinámica de potencia, 6,6 V OVP

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E05U06 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV en encapsulado 0402 para interfaces de alta vel

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3839 — Supervisor de tensión de alimentación de potencia ultrabaja
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
* Guía de diseño Power and Battery Management for CC2530 ZigBee Wireless MCU Design Guide 23/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos