TIDA-00614

TIDA-00614

Archivos de diseño

Información general

This verified design can accurately measure current across a range of 30 A on a bus that carries up to 36-V common mode voltage over a range of -40°C to +85°C.  This design can measure current from 0 A to 30 A with a grounded reference or -30 A to 0 A with a 16-V reference.  The design sums the output of two INA250A2 devices and generates a ground-referenced output voltage.  The INA250 is a voltage-output, current-sensing amplifier family that integrates an internal shunt resistor to enable high-accuracy current measurements.

Funciones

•  Compact layout with good thermal properties

• 30A Sustained current measurement with parallel integrated shunt current sense amplifiers

• Able to configure for full-range positive, full-range negative, or partial-range bidirectional current measurement

• This circuit design is tested and includes documentation, data, and layout files.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA90.PDF (612 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGG7.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGG8.ZIP (381 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAR8.ZIP (314 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGG6.PDF (236 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada

INA250 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de precisión y 36 V con resistencia de derivaci

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada

INA250-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de precisión y 36 V con resistencia de
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
* Guía de diseño 30-A Range Bidirectional Current Shunt Monitor Design Guide 30/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos