TIDA-00623

TIDA-00623

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de potencia inalámbrico del TIDA-00623 es práctico y ocupa un área compacta de 0.0006 m2 (1 pulgada cuadrada). La solución utiliza el chip digital bq500511 y el transmisor de Gen3 del circuito frontal analógico bq50002, combinados para facilitar el uso y mejorar la calidad del producto con una solución de costo competitivo.  El diseño se puede utilizar como punto de partida o prototipo para aplicaciones del cliente , como sistemas electrónicos personales, industriales y médicos.

Funciones
  • Transmisor de potencia inalámbrico de 5 W
  • Solución con un área de diseño de 0.0006 m2 (1 pulgada cuadrada) y un diámetro de 28 mm
  • Cumple con la especificación de los transmisores Wireless Power Consortium V1.2 de tipo A5 y A11
  • Solución de dos IC de bajo costo
  • Baja potencia de espera del sistema durante el ping Solo 30 mW
  • Eficiencia máxima del sistema del 75%
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos