TIDA-00625

TIDA-00625

Archivos de diseño

Información general

This USB 2.0, USB 3.0 Re-driver Dongle Design connects directly to a Host USB port and re-drives the High-Speed or SuperSpeed signals to the downstream port to enable a long cable connection to a SuperSpeed or High-Speed device.

Funciones
  • Plug and Play Design
  • Operates as a bus-powered device not requiring an external supply
  • USB2.0, USB3.0 compatible
  • Supports all system low-power states 
  • Compatible with USB On The Go (OTG)  and Battery Charging (BC 1.2) protocols
  • Small Design
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAA6.PDF (98 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFY4.PDF (58 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFY3.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAM6.ZIP (44 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFY5.PDF (148 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFY2.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB211 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB501 — Recontrolador monocanal USB 3.0 de 5 Gbps

Hoja de datos: PDF
Redrivers y multiplexores USB

TUSB501-Q1 — Recontrolador monocanal USB 3.0 de 5 Gbps para automoción
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
* Guía de diseño TIDA-00625 Test Procedure 8/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos