TIDA-00629

TIDA-00629

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00629 is a reference design examining how to protect a CAN transceiver against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard CAN bus transceiver.

Funciones
  • Board Level IEC ESD, EFT, and Surge Evaluation
  • Easy Control of Transceiver Logic I/O Levels
  • Pad Site Evaluation of Multiple TVS Diode Structures
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex Texas Instruments CAN Transceivers
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB36B.PDF (4315 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJO2.PDF (45 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJO3.ZIP (615 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBN1.ZIP (408 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJO1.PDF (137 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

SN65HVD257 — Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de alta carga y funciones de seguridad fu

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

SN65HVD267 — Transceptor CAN "turbo" para CAN FD (velocidad de datos flexible) con redundancia

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042H — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1051H — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 18/01/2017
Artículo técnico How termination can improve EMC performance in a CAN transceiver PDF | HTML 17/11/2016
Artículo técnico What to do when your PLL does not lock PDF | HTML 12/07/2016
Nota sobre la aplicación Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) PDF | HTML 19/05/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00730 — Diseño de referencia de RS-485 IEC ESD TIDA-00731 — Diseño de referencia de RS-485 con protección contra sobretensiones, IEC ESD y EFT

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos