TIDA-00638

TIDA-00638

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia consta de un único módulo con un controlador de compuerta IGBT reforzado y aislado con una fuente de alimentación de accionamiento de compuerta dedicada. Este diseño de referencia compacto controla los IGBT de los inversores solares.  El diseño utiliza un controlador de compuerta IGBT aislado reforzado con detección de desaturación IGBT integrada y protección de abrazadera Miller, lo que permite una tensión de suministro monopolar para el accionamiento de puerta. La fuente de alimentación basada en topología de pulsación-tracción de bucle abierto para cada controlador de compuerta proporciona flexibilidad en el enrutamiento de la PCB. El controlador de transformador pulsación-tracción que se usa en este diseño funciona a 420 kHz, lo que reduce el tamaño del transformador de aislamiento y da lugar a una fuente de alimentación compacta. La configuración de pines del módulo coincide con nuestras plataformas de inversores solares para realizar pruebas, pero también se puede utilizar como controladores independientes.

Funciones
  • Adecuado para inversores de baja a media tensión (400 V CA y 690 V CA)
  • La fuente de corriente integrada de 2.5 Ay la disipación de corriente de 5 A se adaptan a la conducción de módulos IGBT con corrientes de hasta 50 A
  • La función de abrazadera Miller integrada permite usar una tensión de suministro monopolar (17 V) para accionar el IGBT.
  • Aislamiento reforzado de 8000 VPK
  • CMTI muy alto de >100 kV/us
  • El funcionamiento de espectro amplio del conductor del transformador ayuda a reducir las emisiones de EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB88A.PDF (3597 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSY9.PDF (264 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJJ5A.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJJ7A.ZIP (487 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBM0A.ZIP (223 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJJ6A.PDF (402 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJJ4A.PDF (133 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62143 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 2 A en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

ISO5451 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protección activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS706 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA e IQ ultrabajo con protección de corriente inversa y ac

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Ref Design for Isolated Gate Driver With Active Miller Clamp for Solar Inverters (Rev. A) 28/09/2017
* Guía de diseño Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 8/12/2016
Más documentación Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 29/10/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00195 — Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s TIDM-SOLAR-ONEPHINV — Inversor monofásico CC/CA solar de C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos