TIDA-00639

TIDA-00639

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00639 es un diseño de detección de corriente y tensión de lado alto no aislado para una caja combinadora inteligente en un sistema conectado a tierra o sin conexión a tierra.  La topología de detección de corriente no aislada permite una supervisión precisa de la alimentación para sistemas de alta tensión.  Este diseño está optimizado para cualquier tensión entre 95 V y 600 V, y con cambios menores en los componentes, esta topología de detección se puede optimizar para cualquier tensión de 40 V a 1000 V.

Funciones
  • Supervisión de corriente y tensión de lado alto no aislada de cadenas fotovoltaicas (PV) 1 a 4
  • Capaz de controlar la tensión con una precisión de escala completa de ±1 %
  • Capaz de monitorizar corriente no calibrada con una exactitud de escala total de ±1.25 % y capaz de monitorizar corriente calibrada con una exactitud de escala total de ±0.75 %
  • Se integra con la placa de comunicación RS-485
  • Posibilidad de conectar cuatro placas TIDA-00639 a un microcontrolador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO23.PDF (2153 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO22.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO25.ZIP (1073 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCR3.ZIP (1230 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO24.PDF (3377 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO21.PDF (1292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales

INA226 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta
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
* Guía de diseño 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 11/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos