TIDA-00640

TIDA-00640

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia verificado TIDA-00640 proporciona una descripción general de cómo implementar un subsistema de comunicación y monitorización a nivel de módulo solar. Este diseño aborda la necesidad clave de un subsistema de supervisión y comunicación optimizado de alto costo para la electrónica de potencia de nivel de módulo solar (MLPE). Este diseño muestra una solución altamente integrada para una supervisión precisa de la tensión, la corriente y la temperatura, junto con la comunicación ZigBee con CC2538 para habilitar la supervisión del nivel del módulo solar. 

Funciones
  • error de medición de tensión <2 %
  • error de medición de corriente <2.5 %
  • SoC de CC2538 M3 para comunicación ZigBee
  • Antena basada en PCB con circuitos de filtración simplificados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCM3.PDF (1630 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP92.PDF (237 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP91.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP94.ZIP (650 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD13.ZIP (382 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP93.PDF (1281 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP90.PDF (328 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV342A — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz, offset de 1.25 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d
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
* Guía de diseño Voltage, Current, and Temp Monitoring for Solar MLPE Ref Design 14/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos