TIDA-00641

TIDA-00641

Archivos de diseño

Información general

This reference design achieves a dual channel high resolution micro-stepping driver module using PWM current regulation method. Selectable micro-stepping level and current level is provided with the on-board switches. The PWM regulation scheme gives smooth phase current and ultra-low acoustic operation noise. Protections such as over current, over temperature, and short outputs are all provided along with the DRV8848 device.

Funciones
  • Smooth current and low acoustic noise
  • Up to 1/256 micro-stepping level
  • Selectable micro-stepping and current level
  • Easy STEP/DIR interface
  • Compact dual channel design
  • Full protections
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBA6.PDF (726 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJO6.PDF (126 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJO5.PDF (120 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJO8.ZIP (487 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBN2.ZIP (60 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJO7.PDF (204 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJO4.PDF (423 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G14 — Inversores de dos canales de 1.65 V a 5.5 V con entradas de activación Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TLV803 — Supervisor de tensión de 3 pines (IC de reinicio), con reinicio activo-bajo y de drenaje abierto
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
* Informe de prueba TIDA-00641 Test Results 15/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos