TIDA-00642

TIDA-00642

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia incluye un sensor Hall analógico y un circuito de amplificador operacional que se pueden usar para la detección de posición o angular con los beneficios de sin contacto y portátil, alta estabilidad y amplio rango de detección. Se analizan dos configuraciones de imán y sensor Hall. Junto con el circuito de amplificador operacional, se proporciona una compensación ajustable y ganancia del sistema para lograr la polarización y el alcance de salida deseados.

Funciones
  • Respuesta lineal aproximada
  • Adáptese a amplios tipos de imán y rangos de campo
  • Capacidad de salida a escala total de 0 V a 5 V
  • Compensación y ganancia inactivo ajustables
  • Etapa de amplificador RRIO de baja potencia
  • Rentable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBA7.PDF (446 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJP1.PDF (83 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJP0.PDF (174 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJP3.ZIP (348 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBN3.ZIP (106 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJP2.PDF (227 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJO9.PDF (313 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

LMV612 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1,5 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores lineales de efecto Hall

DRV5053 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V)
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
* Informe de prueba TIDA-00642 Test Results 15/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos