TIDA-00647

TIDA-00647

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00647 TIDesign showcases a Sigma-Delta ADC BoosterPack for TI Launchpad and how to proceed to a fast prototyping evaluation with Energia leading analog performances evaluation within minutes. The generic fast prototyping is then taken through steps to build an example implementation for universal temperature input.

Funciones
  • Energia control of ADS1220
  • Energia libraries to do data conversion
  • Energia library for ADC code to temp conversion
  • 24 bit Sigma-Delta ADC: ADS1220
  • Physical form factor in BoosterPack for compatibility with all TI LaunchPad
  • Scalable from generic to specific evaluation within minutes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAH3A.PDF (3051 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGY4.PDF (205 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGY5.ZIP (232 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAW8.ZIP (32 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGY3.PDF (111 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Fast Prototyping 24-Bit Sigma-Delta ADC With Energia Ecosystem Design Guide (Rev. A) 19/11/2015
Artículo técnico The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 25/10/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00648 — Diseño de referencia del transmisor de circuito de corriente de 4 mA a 20 mA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos