TIDA-00660

TIDA-00660

Archivos de diseño

Información general

Controlador LED blanco compacto de alta eficiencia (>90 %).  Controla un LED blanco de 440 lúmenes de hasta 70 V lúmenes de hasta 60 mA desde una fuente de 6 V a 18 V.  Incluye atenuación controlada por tensión con reducción automática de temperatura a corriente para evitar altas temperaturas de LED.  Diseñado para iluminación LED general en sistemas alimentados por CC de 6 V a 18 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 18 V
  • Corriente atenuable de 1.5 mA a 60 mA
  • Reduce automáticamente la corriente hasta en un 50 % en condiciones de alta temperatura
  • Alta eficiencia (>90 %)
  • Atenuación controlada por tensión para interfaz de potenciómetro o DAC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAX0.PDF (900 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIC1.PDF (64 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIC0.PDF (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB97.ZIP (324 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIC2.PDF (52 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIB9.PDF (143 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

TPS61165 — Controlador de LED blanco de alto brillo en encapsulado QFN de 2 mm x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4374 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5,5 V y 6,5 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers
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
* Guía de diseño 70-V WLED Drive With Dimming Control and Thermal Scaleback Design Guide 14/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos