TIDA-00662

TIDA-00662

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00662 es un diseño de referencia de sensor capacitivo frontal de alto rendimiento. Se realiza el uso de un códec de audio que incluye una medición de impedancia de la funcionalidad miniDSP programable y un cambio en la detección de fase. El extremo frontal de detección del dominio de la frecuencia es para aplicaciones de transmisores de presión y caudal, así como para cualquier otra aplicación con elementos de sensor capacitivo.

Haga clic aquí para obtener más información sobre NewTec

Funciones
  • La detección del dominio de la frecuencia extrae las diferencias de fase exactas para medir la impedancia y los cambios de fase
  • Adecuado para transmisores de presión y caudal en los que se utilizan sensores capacitivos
  • El uso de las funciones miniDSP del códec de audio mide la impedancia y el cambio de fase
  • Factor de forma físico en formato BoosterPack para compatibilidad con todos los LaunchPads de TI.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBV9B.PDF (4709 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMC9.PDF (454 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMD1.PDF (659 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMC8.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMD3.ZIP (3786 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCB4.ZIP (344 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMD0.PDF (2177 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMD2.PDF (3952 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMC7.PDF (1781 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CODEC de audio

TLV320AIC3254 — CÓDEC de audio estéreo de muy baja potencia con miniDSP programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA317 — Amplificador operacional de E/S de carril a carril con baja desviación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)
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
* Guía de diseño High-Performance Capacitive Sensor Front-End Reference Design (Rev. B) 1/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos