TIDA-00663

TIDA-00663

Archivos de diseño

Información general

Los sistemas de detección y medición por luz (LiDAR) utilizan el tiempo que tarda la luz en ir y volver cuando se la dirige a un objeto para medir la distancia a este objetivo.  El diseño de referencia TIDA-00663 muestra cómo diseñar el back-end de la medición de tiempo para LiDAR en función del convertidor de tiempo a digital (TDC), así como del front-end asociado.  El diseño de referencia LIDAR por tiempo de vuelo pulsado puede utilizarse en todas aquellas aplicaciones en las que no sea posible medir la distancia al objetivo mediante contacto físico.  Algunos ejemplos típicos son la medición de la presencia de objetos en una cinta transportadora en centros logísticos, lo que garantiza distancias de seguridad alrededor de los brazos del robot en movimiento, entre muchos otros.

Funciones
  • Medición por tiempo de vuelo con LiDAR pulsado
  • Resolución de distancia a nivel de sistema <1 cm
  • Resolución TDC de 1.65 cm y ruido blanco de 1.05 cm RMS
  • Energía de TX: Pico de 70 W sobre 40 ns
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCM1B.PDF (797 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPA2.PDF (307 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPA1.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPA4.ZIP (688 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD15.ZIP (441 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPA3.PDF (1572 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPA0.PDF (481 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3502 — Comparador rail-to-rail, de 4.5 ns

Hoja de datos: PDF | HTML
Potenciómetros digitales (digipots)

TPL0202-10 — Potenciómetro digital de doble canal de 256 toques con SPI y memoria no volátil

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G14 — Inversores de dos canales de 1.65 V a 5.5 V con entradas de activación Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22968 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 25 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27321 — Control. de comp. de lado bajo de un solo canal, 16 V VDD y 9 A/9 A, con entr. inv. y salidas dividi

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de transimpedancia

OPA857 — Amplificador de transimpedancia de salida pseudodiferencial de muy bajo ruido y banda ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE sensores ultrasónicos

TDC7200 — Convertidor de tiempo a digital para aplicaciones de tiempo de vuelo (TOF) para LIDAR y ultrasónico

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño LIDAR Pulsed Time of Flight Reference Design (Rev. B) 22/01/2018
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos