TIDA-00666

TIDA-00666

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00666 permite la comunicación Bluetooth baja energía alimentada por un bucle de 4 a 20 mA de 2 cables. Para instrumentos de control de proceso industrial, los bucles de corriente analógica de 4 a 20 mA se utilizan comúnmente para la señalización analógica, donde 4 mA representan el extremo inferior del rango y 20 mA el extremo superior. Este diseño de referencia mide la humedad y la temperatura y transmite los valores medidos con Bluetooth baja energía. TIDA-00666 se alimenta por bucle y el valor de corriente en el bucle se cambia de acuerdo con el valor de humedad (0 % es 4 mA y 100 % es 20 mA).

Funciones
  • Comunicación Bluetooth baja energía alimentada por bucle de 4 a 20 mA
  • Señal de salida de bucle de corriente de 4- a 20 mA
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a -33 V
  • Resolución de corriente de bucle de 16 bits
  • Sensor de humedad y temperatura integrado en placa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC27B.PDF (3038 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRN26.PDF (375 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN25.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN28.ZIP (1069 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCH8.ZIP (465 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN27.PDF (1908 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN24.PDF (608 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5165 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC161S997 — DAC de precisión de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corriente de 4mA a 20mA

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Field Transmitter With BLE Connectivity Powered From 4 to 20 mA Ref Design (Rev. B) 12/12/2016
Artículo técnico What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 7/11/2016
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24/10/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
BLE-STACK — Pila de software Bluetooth de baja energía

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos