TIDA-00668

TIDA-00668

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00668 is a booster pack that provides a wireless charger and an entire battery managment solution to power any low power TI Launchpad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.

The primary method of storage is an LIR2032 Lithium-Ion rechargable coin cell. There is a connector for an external battery if desired.

Funciones
  • Low cost PCB coil with on board wireless receiver
  • Coin cell storage to 50mA
  • 31uA quiescent current
  • 3.3Vdc buck from the TPS62736 to power the Launchpad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAN3.PDF (1744 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHI9.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHJ0.ZIP (2463 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB18.ZIP (422 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHI8.PDF (142 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25100 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,2 V y precarg

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ51003 — BQ51003 Receptor de alimentación inalámbrico

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2970 — Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61220 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida ajustable, con corriente quiescente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62736 — Convertidor buck nanopotencia de alta eficiencia con capacidad de carga de 50 mA | Reductor

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, protección contra de
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
* Guía de diseño 50-mA Wireless Charger Booster Pack Design Guide 18/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos