TIDA-00669

TIDA-00669

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00669 is a BoosterPack™ reference design that provides a wireless charger and battery management to power any TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad). This is a highly-integrated power management reference design that is well-suited for low-power applications. The primary method of storage is an external Li-Polymer rechargeable battery.

Funciones
  • Low-cost off-the-shelf coil with onboard wireless receiver
  • External Li-Ion or Li-Polymer battery 1 Ah to 2 Ah
  • 190-µA quiescent current
  • 3.3-Vdc buck/boost to power the launchpad
  • 5-V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB31.PDF (2386 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJD0.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJD1.ZIP (2497 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBK4.ZIP (645 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJC9.PDF (94 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ51050B — Cargador de iones de litio directo de lado secundario altamente integrado compatible con QI (WPC).

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2970 — Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61252 — Convertidor elevador de 3.5 MHz, 1.5 A, eficiencia del 92 %, límite de corriente de entrada ajustabl

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, protección contra de
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
* Guía de diseño 500mA Wireless Charger Booster Pack With Gauge Design Guide 18/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos