TIDA-00677

TIDA-00677

Archivos de diseño

Información general

El diseño TIDA-00677 muestra una aplicación de luz trasera LED automotriz (cola/parada, giro y retroceso) mediante el uso del controlador LED lineal TPS92630-Q1 suministrado por un convertidor buck ascendente (TPS65321-Q1), que se suministra directamente desde la batería automotriz a través de un diodo inteligente de inversión de polaridad. El diseño también se sometió a pruebas de impulsos y radiación EMI/EMC según las normas CISPR25 e ISO 7637-2. Encontrará más información sobre el potencial ahorro de costos y la eficiencia (disipación de potencia y gestión térmica del sistema) en la guía del usuario. Para obtener un diseño similar accionado por un convertidor boost, consulte el diseño TIDA-00678. Para obtener información sobre un diseño similar accionado directamente desde una batería de automóvil, consulte el diseño TIDA-00679.

Funciones
  • Diseño optimizado para la eficiencia
  • EMI/EMC que cumple con el estándar CISPR-25
  • Queda fuera de la banda AM
  • Tolerancia a la descarga de carga
  • Protección inteligente contra inversión de la batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBS0A.PDF (9385 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLZ1.PDF (398 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLZ0.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLZ3A.ZIP (975 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC81.ZIP (1045 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLZ2.PDF (2530 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLY9.PDF (222 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92630-Q1 — Controlador LED lineal de tres canales con atenuación analógica y PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65321A-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de entrada de tensión ampli
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
* Guía de diseño CISPR25 Tested Automotive Tail Light for Step-Down Linear LED Design Guide (Rev. A) 14/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00678 — Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz comprobada para sistemas basado TIDA-00679 — Diseño de referencia del controlador LED lineal para aplicaciones de iluminación de calidad automotr

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos