TIDA-00690

TIDA-00690

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00690 ofrece una solución para el interruptor de recolección de energía. El interruptor, construido como un dinamo lineal, transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Esta energía eléctrica se recolecta de manera excelente gracias al diseño TIDA-00690. El diseño permite el control inalámbrico de posición de válvulas u otros actuadores mecánicos, interruptores de emergencia y controladores para el inicio/la detención de máquinas. Además, al ser inalámbrico, se incrementa la flexibilidad del sistema y el tiempo de funcionamiento, por ejemplo, cuando la vibración mecánica o un entorno químicamente agresivo podrían hacer que el uso de cables resulte poco práctico.

Funciones
  • Energía recolectada: al menos 0.16 mJ (más de 15 ms)
  • Transmisión de baliza BLE en 3 canales (8 bytes por canal)
  • Sin cable (sin cable de alimentación, sin cable de datos)
  • Reducción de los costos de mantenimiento
  • Rango de temperatura: De -40 °C a 85 °C
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC93.PDF (2838 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO02.PDF (155 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO01A.PDF (283 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO04.ZIP (1337 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCQ9.ZIP (766 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO03.PDF (1046 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO00.PDF (298 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62122 — Convertidor reductor de 15 V, 75 mA y eficiencia del 96 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design 10/10/2016
Informe How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 8/04/2020
Informe Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 7/07/2017
Artículo técnico Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 27/10/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos