TIDA-00691

TIDA-00691

Archivos de diseño

Información general

This linear regulator power solution provides power supply to MSP430 microcontroller. By implementing two linear regulator in parallell but work seperately, this power solution can reduce system power dissipation. Low quiescent current LP5900-3.3 and LP5900-1.8 are fit for this application.

Funciones
  • Low power dissipation solution
  • Small size solution
  • Cost optimized solution
  • Ripple free and low noise solution
  • TIDA-00691 provides design guide and design files of the power solution
Opciones de tensión de salida TIDA-00691.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.2
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .15
Potencia de salida (W) .495
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB23.PDF (3176 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJE0.PDF (202 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJD9.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJE2.ZIP (790 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBK6.ZIP (282 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJE1.PDF (201 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJD8.PDF (93 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5900 — Regulador de voltaje de 150 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide 12/11/2015
Artículo técnico Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 13/07/2016
Artículo técnico How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos