TIDA-00711

TIDA-00711

Archivos de diseño

Información general

El diseño del TIDA-00711 es una solución de convertidor CC-CC aislado, compacto, de bajo costo y alta eficiencia, con doble salida y 50 W, diseñado para su uso en fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), bancos de almacenamiento de energía y sistemas alimentados por baterías que requieren potencia regulada y aislada para el funcionamiento interno. Este diseño de referencia es un convertidor de inductancia primaria de extremo único (SEPIC) aislado implementado mediante el controlador de modo de corriente de entrada amplia LM5020. El diseño es de bajo costo debido al mínimo número de componentes externos en comparación con los diseños de retorno estándar realizados con controladores de la serie 384x. Además, el diseño funciona a una alta frecuencia de conmutación de 300 kHz, lo que se traduce en unos componentes magnéticos más pequeños y una solución de alta densidad de potencia. El diseño del TIDA-00711 incorpora protecciones de sobrecorriente de salida y de baja tensión de entrada. El hardware se prueba para cumplir con la norma de emisiones conducidas EN55011/22, clase A.

Funciones
  • Diseñado para alimentar un amplio rango de aplicaciones mediante baterías de iones de litio, polímero de litio y ácido de plomo, en el rango de tensión de 18 V a 60 V.
  • Alta eficiencia de funcionamiento del 92 % a 24 V CC y del 90 % a 48 V CC
  • La solución de alta densidad de potencia (40 × 48 × 20 mm) ayuda a optimizar el factor de forma de las plataformas de equipos finales.
  • Salida doble: 12 V/3 A y 12V_ISO/1.0 A con regulación de carga ajustada de <±1 % y regulación cruzada <±3 %.
  • Suministro robusto protegido contra cortocircuitos de salida, sobrecarga y bloqueo por baja tensión de entrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCO3A.PDF (5590 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPH7.PDF (165 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPH6.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPH9.ZIP (2015 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD31.ZIP (499 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPH8.PDF (559 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPH5.PDF (461 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 50W, 91% Efficiency, Low Cost, Compact Isolated DC-DC Converter Design Guide (Rev. A) 15/12/2016
Nota sobre la aplicación SEPIC outperforms the flyback, John Betten and Robert Kollman 4/01/2017
Nota sobre la aplicación Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 18/07/2012
Analog Design Journal Benefits of a coupled-inductor SEPIC converter 17/06/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos