TIDA-00715

TIDA-00715

Archivos de diseño

Información general

A low THD+N amplifier signal chain for driving headphones is presented. The design walks through various factors to consider in order to optimize performance based on customer needs.

Funciones
  • Ultra-low distortion, THD+N < 0.0003%
  • Low power consumption, 18.25mW/channel
  • Ability to drive 50mW of output power into 32Ω headphone load without sacrificing performance
  • Compact design ideal for portable application
  • Low-power mode to save power in portable applications
  • The circuit performance is thoroughly whetted and includes the entire amplifier singal-chain and a design guide that walks the user throguh various options to consider when designing a headphone amplifier
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAG7.PDF (2915 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI30.PDF (167 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI29.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI32.ZIP (1749 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRI31.PDF (355 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDCB71.ZIP (14865 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRI28.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4521 — Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril y potencia muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2836 — Amp op doble, de muy baja potencia, con salida de carril a carril, con entrada de carril negativo, V

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño High Dynamic-Range Headphone Driver for DACs Design Guide 17/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos