TIDA-00718

TIDA-00718

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00718 reference design provides a small size and high input voltage ripple rejection power supply to provide a stable and clean voltage source for CMOS image sensors. In this design a main power rail of 5 V from battery, Power over Ethernet (PoE) or DC adaptor is regulated down to three voltage rails: 3.3 V, 1.8 V and 1.2 V.

This solution can be utilized in consumer electronics and commercial applications as IP Network Cameras, Analog Security Camera, Video Doorbell, Internet webcam and many more.

Funciones
  • Great transient response
  • Ripple free 1.8 V and 1.2 V voltage rails
  • Small form factor solution
  • Cost efficient solution with only a few compensation components
  • TIDA-00718 provides design guide and design files of the power management section.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO8.PDF (1204 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJE5.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJE4.PDF (209 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBK7.ZIP (382 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJE6.PDF (593 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJE3.PDF (224 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM3281 — Convertidor DC-DC reductor en miniatura de 6 MHz, 1.2 A y 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
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
* Guía de diseño Small-Size, Low-Noise, and High-PSSR for CMOS Image Sensors Design Guide 22/09/2015
Artículo técnico Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 13/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos