TIDA-00719

TIDA-00719

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un tamaño de potencia pequeño y altamente integrado para SSD. Admite la secuenciación interna y una alta precisión de la tensión de salida.

Funciones
  • Gran respuesta transitoria
  • Gran eficiencia
  • Factor de forma pequeño
  • Rentable con solo unos pocos componentes pasivos externos
  • Múltiples carriles de tensión de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO9.PDF (860 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKB1.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBR9.ZIP (410 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKB2.PDF (2362 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKB0.PDF (901 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3996 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ, de dos canales y baja caída, con señal power good y habi

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8758-E0 — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad
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
* Guía de diseño Highly Integrated Power for SSD's Design Guide 22/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos