TIDA-00720

TIDA-00720

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00720 reference design shows a method to extend battery life by power cycling. The power cycling concept consist in time interval period that enables the power management devices for just enough time for the microcontroller to execute the program, transmit data or collect data. Some of the MCUs have sleep modes with low stand-by currents, but the power management devices will continue to dissipate power if they are left enabled. The current leakage is higher during the enabled mode and will add up to the total power waste during the MCU sleep cycles.

This design is ideal for systems that operate for various years without replacing the battery; these systems do not need to run constantly instead they operate in periodic intervals of seconds, minutes or even an hour in between operating time.

Funciones
  • Prolonged battery life by using power cycling. Sleep mode has an ultra-low quiescent (typically 44nA).
  • Time intervals can be adjusted from 10ms to 2h with an external resistor.
  • Ultra-low noise and ripple free 1.8V output voltage
  • Fast power-up voltage supply. Power supply is disabled as soon as the MCU sends a process completion signal.
  • Cost efficient solution with only a few compensation components
  • TIDA-00720 provides a design guide and design files of the power management solution.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAP0.PDF (921 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRID0.PDF (208 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB99.ZIP (1224 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRID1.PDF (476 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIC9.PDF (191 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38693 — Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TPL5111 — Temporizador de sistema de potencia ultrabaja (35 nA) para inyección de potencia en aplicaciones de
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
* Guía de diseño Power Cycling to Extend Battery Life Using an Ultra-Low IQ LDO Design Guide 22/09/2015
Artículo técnico How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos