TIDA-00721

TIDA-00721

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00721 es un diseño de referencia completo para mediciones precisas de temperatura que utiliza una etiqueta NFC pasiva en un formato de parche flexible. El sistema ofrece lecturas de temperatura desde la etiqueta a un receptor NFC, como un teléfono inteligente con tecnología NFC. El sensor de temperatura de precisión alta (LMT70) está conectado a un ADC (ADS1113) y los datos de temperatura se envían al lector con el transpondedor NFC (RF430CL330H).

Funciones
  • Diseño de un parche para medir la temperatura de la piel humana
  • Transferencia de datos de temperatura con interfaz NFC
  • Antena de placa de circuito impreso (PCB) integrada
  • Contactos de sonda para programación o resolución de problemas


Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT8.PDF (338 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM44.ZIP (48 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM45.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM46.ZIP (241 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC95.ZIP (397 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM47.ZIP (242 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM48.PDF (203 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT70 — Sensor de temperatura analógico de 0,1C, -5,19 mV/C, pares coincidentes de alta precisión, pin de ha

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2403 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1113 — ADC Delta-Sigma de 16 bits, 860 SPS, 1 canal con oscilador, referencia de tensión y I2C
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
* Guía de diseño Passive NFC Temperature Patch Design Guide 10/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos