TIDA-00728

TIDA-00728

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del puerto frontal Type-C se conecta a los conectores USB 3.0 internos de la placa madre y proporciona acondicionamiento de señal tanto para las señales de alta velocidad como para las de SuperSpeed hacia el conector Type-C del puerto frontal ubicado de forma remota.  Este módulo habilita dos conectores USB Type-C totalmente funcionales en el conector de placa madre USB interno.

Funciones
  • Funciona con los 5 V que proporciona la placa madre VBUS y no requiere alimentación externa
  • Compatibles con USB 2.0 y USB 3.0
  • Es compatible con todos los estados de baja potencia del sistema
  • Habilita la conectividad Type-C
  • El diseño pequeño facilita la implementación del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBD6.PDF (395 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK37.PDF (128 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK36.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK39.ZIP (110 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBQ2.ZIP (195 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK38.PDF (587 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK35.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB211 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB542 — Multiplexor 2:1 y recontrolador tipo C USB 3.1 Gen1 de 5 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TUSB321 — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto con VCONN

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00728 Test Results 30/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos