TIDA-00731

TIDA-00731

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00731 is a reference design examining how to protect an RS-485 bus against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard RS-485 transcever as well as a RS-485 tranceiver with integrated IEC protection.

Funciones
  • Board Level IEC ESD Evaluation
  • Easy control of transceivers logic I/O pins
  • PAD Site Evaluation Of Multiple TVS Diode Structures
  • Series Pulse Proof Resistor Pads
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex RS-485 Transceivers
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUAS1B.PDF (6164 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHI1.PDF (99 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHI0.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHI3.ZIP (384 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB17.ZIP (301 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHI2.PDF (473 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHH9A.PDF (78 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3082E — Transceptor RS-485 semidúplex

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD82 — Fuente de alimentación de 5 V RS-485 con protección IEC ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1550 — Transceptor RS-485 de 5 V con protección de ±18 kV IEC ESD
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
* Guía de diseño IEC ESD, EFT, and Surge RS-485 Bus Protection Design Guide (Rev. B) PDF | HTML 14/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos