TIDA-00746

TIDA-00746

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00746 es un diseño SMPS optimizado para el sistema 17 W para alimentación de procesadores de infoentretenimiento automotrices. El diseño se probó y cumplió con los límites de interferencia electromagnética conducida CISPR25 Clase 5.  Todos los convertidores buck utilizados en este diseño conmutan por encima de la banda AM (>1.85 MHz).

El diseño se divide en cuatro bloques principales:

  1. Protección de parte frontal:  Se implementaron diversas protecciones, como las que protegen contra pulsos positivos y negativos (ISO7630 Pulso 1, 2a, 3a/b) a través de TVS, protección de terminal inversa a través de un diodo inteligente innovador (LM74610) e interruptor de desconexión de batería con protección OVP (PFET).
  2. Filtro EMI: Un modo común y un filtro diferencial para la supresión de EMI conducida.
  3. Convertidor CC/CC frontal de baja EMI: El LM53635-Q1 es un regulador sincrónico conmutado de 3.5 A y se utiliza como regulador buck CC de parte frontal en este diseño. Esta pieza de 2.1 MHz está optimizada para la industria automotriz y tiene una baja EMI. Además de la opción de espectro ensanchado, el dispositivo viene en un encapsulado Hotrod(TM) QFN certificado para uso automotriz con flancos humectables, lo que reduce la inductancia y la resistencia parásitas al tiempo que aumenta la eficiencia, minimiza la llamada de los nodos de conmutación y reduce drásticamente las interferencias electromagnéticas.
  4. Convertidores POL buck descendentes como LM26420-Q1 (buck doble integrado), TPS57114-Q1 y TPS57112-Q1: todos los conmutadores POL utilizados en el diseño conmutan por encima de la banda AM. Para carriles sensibles al ruido de alta frecuencia, se utiliza un filtro de microesferas de ferrita.

Funciones
  • Fuente de alimentación delantera Wide-Vin para uso automotriz de 10 W-17 W
  • Funcionamiento sin batería y protección de batería inversa
  • FET de protección contra fallos en serie con OVP en la entrada
  • Superó la prueba de EMI conducida según la norma CISPR25 Clase 5
  • Todos los dispositivos tienen una versión disponible con certificación AEC-Q100
  • Frecuencia de conmutación: por encima de la banda AM (>1.85 MHz) para todos los convertidores utilizados
Opciones de tensión de salida TIDA-00746.1 TIDA-00746.2 TIDA-00746.3 TIDA-00746.4
Tensión de entrada (Min) (V) 9 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 5 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 1.2 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.5 3 1 1
Potencia de salida (W) 17.5 9.9 1.2 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCP5.PDF (1544 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROV0.PDF (45 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROV1.ZIP (871 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCX7.ZIP (606 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROU9.PDF (653 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00746 Test Results 30/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos