TIDA-00748

TIDA-00748

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing the Synchronous Boost Converter LM5122-Q1.  This design applies to automotive lighting for exterior lighting such as headlights and taillights and also interior LED lighting systems. The design accepts an input voltage of 8Vin to 15Vin and can drive multiple strings of 6 to 7 LEDS (16V to 24V) in series at 3A constant current. It is a low cost solution and provides undervoltage as well as overvoltage protection. This solutions offers 97% efficiency compared to inefficient nonsynchronous Boost solutions.

The TIDA-00748 can also be modified to a Boost-to-Battery configuration by connecting the cathode of the LED string (9V to 12V) to the input rather than ground and connecting the output capacitors from input to output. In this configuration, the 8V to 15V input can power strings of LEDs that require voltages lower than, higher than, or equal to the input voltage which would not work with the standard Boost configuration which requires the output voltage to be higher than the input voltage. See Figure 1 for the Boost-to-Battery configuration along with the internal block diagram of the LM5122.

Funciones
  • 60W Synchronous Boost LED Driver
  • Wide Vin for automotive lighting
  • Input: 8V to 15V, Output: 16V to 24V (Boost only) or 9V to 12V (Boost-to-Battery)
  • 97% peak efficiency
  • Switching frequency: 140KHz kHz
  • Overvoltage protection, UVLO
  • AEC-Q100 grade available for LM5122-Q1
  • 4 Layer Board-Dimensions: 2100mil*5200mil
  • Free-run or synchronous switching up to 1MHz
  • Boost or Boost-to-Battery configurations allow operation for Vin>VLED , Vin=VLED, Vin<VLED
  • Cycle-by-Cycle Current Limit and optional Hiccup Mode Overload protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBA2.PDF (2154 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJG0.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBL1.ZIP (264 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJF9.PDF (153 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA199 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA199-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Informe de prueba TIDA-00748 Test Results 11/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos