TIDA-00752

TIDA-00752

Archivos de diseño

Información general

Con el fin de ofrecer a los diseñadores de sistemas una nueva alternativa rentable y sencilla para una medición de temperatura precisa y confiable, este diseño de referencia presenta un nuevo sensor de temperatura con salida digital en un encapsulado diminuto de 2 pines, este sensor utiliza una interfaz de conteo de pulsos por un único cable, lo que mejora la confiabilidad y simplifica considerablemente el diseño de arquitecturas con aislamiento galvánico, al permitir el envío simultáneo de potencia y datos unidireccionales a través del mismo transformador de bajo perfil para operación remota. Además, con menos fuentes de error, el cálculo del presupuesto de error es más fácil. El presupuesto de costos, la exactitud, el tamaño y la simplicidad de la interconexión con otros elementos del circuito son factores principales a la hora de seleccionar un sensor para realizar un trabajo, y este sistema de diseño de referencia ayuda enormemente a cumplir todos estos requisitos. Con un error de medición máximo inferior a 0.25 °C en el rango de temperatura de –50 °C a 150 °C, aislamiento funcional de 400 VRMS y pruebas de preconformidad según la norma IEC61000-4-4, este diseño reduce significativamente el tiempo de desarrollo de sistemas de medición de temperatura de alta exactitud.

Funciones
  • Permite un transformador único de bajo perfil para el aislamiento de potencia y datos, al tiempo que elimina la necesidad de optoacoplador o aislador digital en la línea de datos
  • Potencia y datos coexisten en la interfaz de 2 cables para la detección remota de temperatura en todo el aislamiento
  • No se necesita calibración a nivel de sistema a diferencia de los termistores
  • Sustitución de RTD y termistores NTC o PTC
  • Elimina los componentes activos o pasivos de alta precisión
  • Aislamiento funcional de 400 VRMS y dieléctrico hasta 2500 V CA durante 60 segundos
  • Pruebas de preconformidad: Cumple con IEC61000-4-4 EFT (nivel 4): ±2 kV – Clase A.
  • Exactitud sobre temperatura:
    • Error medido mediante el LUT: < 0.25 °C (de 35 °C a 150 °C)
    • Error medido mediante la función de transferencia de primer orden: < 0.25 °C (de 15 °C a 100 °C)
    • Límites garantizados a partir de la hoja de datos de LMT01 mediante LUT: < 0.5 máx. (-20 °C a 90 °C), 0.62 máx. (90 °C a 150 °C), < 0.7 máx. (-50 °C a -20 °C)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB78B.PDF (1998 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJB6.PDF (165 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJB5.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJB8.ZIP (713 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRJB7.PDF (1359 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDCBK1.ZIP (2136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJB4.PDF (535 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

LMT01 — Sensor de temperatura de 0.5 °C de precisión de 2 pines con interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
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
* Guía de diseño 2-Wire Isolated Temperature Sensor Design Guide (Rev. B) 20/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos