TIDA-00753

TIDA-00753

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00753 demuestra una medición de corriente alterna de amplio rango y precisión alta para un motor trifásico, utilizando el monitor de resistencia derivación de corriente con deriva cero INA199. El diseño también tiene un bajo consumo de potencia de 25 mW para una etapa de ganancia de 200 en comparación con una solución discreta. El espacio de diseño y el costo de la lista de materiales (BOM) son mucho más pequeños que una solución discreta debido a las resistencias de alta precisión integradas en el INA199.

Funciones
  • Exactitud del 0.5 % (no calibrado) para del 10 al 100 % de corriente primaria a escala total
  • Consumo de potencia de 25mW para la etapa de ganancia
  • Tamaño reducido sin necesidad de resistencias externas para amplificación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBK3A.PDF (4026 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKW9.PDF (73 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKW8.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKX1.ZIP (1590 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBY4.ZIP (285 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKX0.PDF (329 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKW7.PDF (383 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA199 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA199-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF3212 — Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 1.25 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Three-Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Design Guide (Rev. A) 10/06/2016
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos