TIDA-00760

TIDA-00760

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ayuda a conseguir diseños de módulos de salida analógica de bajo costo, alta velocidad, factor de forma pequeño y alta resolución para controladores lógicos programables (PLC) basados en búferes de muestra y retención multiplexados secuencialmente.

Funciones
  • Módulo multiplexado de 8 canales de salida: 4 canales de salida de tensión; 4 canales de salida de corriente
  • DAC único de 16 bits (DAC8760)
  • Resolución efectiva: salida de tensión 15 bits; salida de corriente 14 bits
  • Rango de salida configurable:  salida de tensión: ±10 V, 0 V a 10 V, ±5 V, 0 V a 5 V; salida de corriente: 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 24 mA
  • Precisión de salida no calibrada: Monitor de tensión de batería de ±0.2 % FS a 25 °C; FS de ±0.5 % sobre –40 °C a 85 °C.
  • Tiempo de exploración: 6 ms para 8 canales (tiempo de conversión: 750 μs/canal)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBL9A.PDF (3671 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKX4.PDF (258 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKX3.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKX7.ZIP (1025 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBY5.ZIP (439 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKX5.PDF (2472 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKX6.PDF (2117 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKX2.PDF (680 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR111 — Convertidor/transmisor de tensión a corriente con regulador de 3 V a 15 V y relación de E/S de ajust

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

MUX36S08 — Multiplexor analógico de precisión, 1 canal, corr. filtración en estado activo de 1 pA, 36 V y 8:1

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA188 — Amplificador operacional de precisión, de bajo ruido, con salida de carril a carril y deriva cero de
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
* Guía de diseño Multi-Channel Analog Output Module Multiplexed Single Channel ADC Design Guide (Rev. A) 18/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos